已回答假定已回答

AD7902+ADP7104-2.5V组合工作电流过大

smallfish 在 2017-11-26 詢問的問題
最後回覆由smallfish於2017-11-27提供

按照芯片手册,AD7902的功耗最大只有12mW,而ADP7104的接地电流也很小,但是在使用工程中发现ADP7104与AD7902组合时,ADP7104的工作电流达到了75mA左右,有时甚至能超过100mA。电路我是参考了AD7902评估板的电路。具体如下:

这部分我使用7.5V供电。

結果