已回答假定已回答

ADUM1400隔离没有输出

Uop 在 2017-11-26 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-11-26提供

供电用的混合3.3,5V供电,供电正常,输入端的信号位5V,频率在2MHZ,带宽在ADUM1400BRZ10M范围内,但是经过ADUM1400隔离之后就没有信号输出(也不是完全没有,大概有0.X的样子,也不是0V),电路图如下所示,求帮忙解答一下,谢谢!QQ截图20171126162608.png

結果