已回答假定已回答

按照手册上的电路测试,AD603出现波形失真,怎么解决。

orchid326 在 2017-11-28 詢問的問題
最後回覆由orchid326於2017-12-5提供

5.png

做激光雷达,对信号进行放大,AD603按照手册上给的电路(实际pcb板中R13  R14未焊接,C1、C2和CAV取10uF,C10取1uF)。信号频率为1.369KHZ,测试波形发现失真,下面第一张是第一级(J1处)AD603输入波形;第二张是第一级(7管脚处)AD603输出波形;第三张是第二级(J2处)AD603输出波形。想知道是什么原因造成的,谢谢。

 

3.jpg

6.jpg

 

1.jpg

結果