已回答假定已回答

使用AD8015设计光电探测器,噪声过大

reedon 在 2017-11-28 詢問的問題
最後回覆由wksnowleopard於2017-12-19提供

设计的电路如下所示。

sche.png

设想是交流和直流信号分为两路可以分别输出。光电管使用的是滨松公司的PIN管S3071 。光信号产生约0.5mA的直流叠加约1uA的交流(500KHz)。直流这一路没问题,交流输出端噪声很大,达到了超过1V的水平。甚至在不加光的情况下,此噪声依然存在。检测AD8015的6、7脚间电压,噪声约为输出信号噪声的20分之一,因此噪声与第二级OPA847无关。噪声经频谱分析,主要集中在1MHz以下。现在的问题是:

1.噪声的来源?

个人可能的来源有:PIN管的暗电流;AD8015噪声;电路前端滤波设计失误或PCB板失误(?)...  

查S3071的手册知设计反压下的暗电流最大不超过10nA,因此不该产生如此大的噪声;而AD8015手册给出的噪声也不高,似乎也不是它的问题;至于滤波,设计的目标是交流路为30KHz的高通,经过TINA模拟,这些滤波器件的参数也大致符合设计需求。

因此无法找到噪声的来源。

結果