已回答假定已回答

ADM1185监控3路电源

aragon 在 2017-11-29 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2017-11-30提供

使用ADM1185监控3路电源(3.3V、1.8V、1.2V)时,-40℃~-10℃环境下,有板卡Powergood输出为低,下图是原理图,

ADM1185.jpg

故障时,3.3V、1.8V,1.2V电压都正常,与正常板卡对比,上电时序也无差异。

 

1.8V和1.2V都是LDO

1V8.jpg

1V2.jpg

不知道怎么进一步往下分析了,不知道ADM1185的设计是否有问题?

結果