已回答假定已回答

ADF4350求助

Yamei 在 2013-1-25 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-20提供

最近正在调试ADF4350,遇到了以下问题:
我的时钟输入为10M,想要输出1650M,在配置完寄存器后LD pin为高,VTUNE为1.6V,但是输出端没有信号输出。
将MUXOUT改为DVDD和DGND和R divider output均正常,但改到N divider output后LD pin会变为低,而且MUXOUT输出信号的频率也和R divider output不一样……(不管我怎么改MUXOUT,输出端始终没有信号输出)
请帮我分析一下问题出在哪里,谢谢。

結果