已回答假定已回答

ADSP-BF544高温(60~70度)无法启动

ender.van 在 2017-11-29 詢問的問題
最後回覆由ender.van於2017-12-4提供

现有模件使用ADSP-BF544芯片,部分器件发现在拷机过程中高温无法重启

后用热风枪单独加热芯片,大约在70度左右CPU无法启动。

CPU运行程序为只有点灯功能的小程序,高温重启无法点灯。

但在故障情况下使用仿真器连接是可以正常运行的。

出现芯片的版本为0.4版。各个批次,新加坡封装,国内封装都出现过问题。

 

能否帮忙分析一下问题,或者是否有CPU上电读取程序的时序。

出错时候CPU内部到底发生了什么能否判断?

 

以下为故障时CPU从FLASH读取数据时序

D0为数据线D0,READ为/RD信号

14_异常波形整体2.png

以下为正常时CPU从FLASH读取数据时序

3_正常波形整体.png

以下为JTAG接口电路图

 

1.png

以下为电源电路

2.png

3.png

以下为时钟电路

实际接了33M的晶振,系统运行在400MHz

4.png

結果