已回答假定已回答

ADAQ7988让人不那么满意(吐槽一下)

zbq666 在 2017-11-29 詢問的問題
最後回覆由GG2016於2017-12-13提供

 

原来选用的adi公司的ad7988,看见新出的ADAQ7988,把很多外围驱动运放和电路做到了内部,兴冲冲的去下载了手册    研究完了心里凉了一半,输入范围比原来限制的狠了  VADD-1.3   ,为了避免这个问题推荐了7.5V和-2.5V的供电,  节省的板子空间让几个电源芯片又给占了回来  ,成本反而上升了很多。另外为啥要LGA封装啊,这样很考验我的焊接功夫啊,  想说爱你真的是不容易啊。我建议应该把电源也内置了,外部做成单5v供电的   io接口采用开漏结构,这样兼容所有的数字接口,最好adc驱动器做成可编程pga,不要再外部加了,SOT23的封装, 那样才能真真的完美啊。一家之言,欢迎大家拍砖和提出好的建议。

結果