已回答假定已回答

ADI的3轴iMEMS加速度计ADXL330资料精华

Yamei 在 2013-1-25 詢問的問題

3轴iMEMS加速度计ADXL330http://bbs.ednchina.com/uploadedn/Blog/2008/12/14/85d0ef25-98c8-4908-9b14-2e5ec2e46b02.pdf

 

ADXL330作为ADI公司3轴加速度计系列的首款产品,它非常适合多种要求低功耗、小封装和可靠的3轴检测应用的消费类产品。其应用实例包括:

 

?    带有运动检测和状态感知的手机以监视手机所在位置和被使用状况。这种传感器能够提供很多功能,例如更直观的用户界面和延长电池寿命的智能电源管理。 

?    带有硬盘保护系统的笔记本计算机和媒体播放器。随着对便携式设备存储能力要求的增加,测量冲击和跌落事件有助于提高产品的鲁棒性。

?    可移动游戏机,通过改善当前游戏的界面和开发新的基于运动游戏而提供更多的互动、直观和趣味的游戏体验。

?    数码相机,通过检测位置、运动和振动而自动地帮助用户更好地拍照。

 

ADXL330基于IMEMS MOTION SIGNAL PROCESSING?技术,具有经过认证的质量和可靠性,并且创纪录地按时提供了2亿多只传感器。这些经历使得ADI公司可以成功地为消费类市场大批量供货。

 

“低功耗和小封装尺寸对于3轴加速度计融入消费类电子产品,尤其是手机中是绝对至关重要的,”GLOBAL CROWN CAPITAL公司纳米技术和MEMS技术研究中心高级总监MEMS技术分析师MARLENE BOURNE先生说,“可以预见满足上述需求和大批量生产的能力势必导致运动传感器的迅速普及以适合各种消费类应用。”

 

关于ADXL330

ADXL330是一种带有信号调理电路提供模拟电压输出的小量程、小外形、低功耗的3轴加速度计。ADXL330具有±2 G测量范围,它能够测量适合倾斜传检测应用的静态重力加速度,以及由运动、冲击或振动产生的动态加速度。ADXL330的功耗极低,在2.0 V电源电压条件下其电源电流小于200 ΜA(典型值)。其电源电压范围为2.0 V~3.6 V。ADXL330与需要0.5 HZ~1.6 KHZ带宽范围的应用兼容。ADXL330采用4 MM × 4 MM × 1.45 MM 16引脚架构芯片级封装,具有10,000 G额定耐冲击强度。

3轴iMEMS加速度计ADXL330

結果