已回答假定已回答

AD7124-8使能内部参考电压无法正确使能?

Iron713 在 2017-12-4 詢問的問題
最後回覆由hanhan0519於2018-6-24提供

AD7124-8使能内部参考电压后,测试的REF_OUT 引脚的电压输出;

我测试存在一个问题:按照手册上说明,使能内部参考电压V=2.5V时,该电压可以通过REFOUT引脚对外提供。我测试引脚输出的电压:当使能内部参考电压时,V内只有9.2mv 或者10个mv,,达不到2.5V;

我的程序中:使能内部参考电压 就配置了两个参数 一个是ADC_CON 内部参考电压的使能位,另一个就是config寄存器 REF_SEL 。看手册上也只有这两个参数涉及到了AD7124-8内部参考电压的使能,请问各位群友参数的设置有遗漏吗?还是可能是硬件上的问题?analogchina-admin

結果