已回答假定已回答

关于ADuM3223/4223驱动芯片的工作电压问题

xmf_tj 在 2017-12-4 詢問的問題
最後回覆由SamLee於2018-1-17提供

关于ADuM3223_4223的datasheet中提到的工作电压:高端或低端相对于输入565V峰值,高端至低端差分800V峰值。请问这里面的两个参数的含义是什么?高端或低端相对于输入是否指的是隔离两侧的电压差?高端至低端差分是否指的是半桥直流母线上的电压值?谢谢!

結果