已回答假定已回答

AD7606-6 选择内部基准,但是REFIN/REFOUT引脚的电压是2.33V

shanshisong 在 2017-12-5 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2017-12-13提供

在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容,不知道是不是也有问题?

 

补充:

我换了一个新芯片来测,这时候REFIN/REFOUT 的电压是2.55V,再测电压时,有的准有的不准。

输入 3.24V  应该:21233 实际:21248

输入 3.75V  应该:24576 实际:一直在变动,24576 +-1000

結果