已回答假定已回答

关于仪表运放共模抑制比的问题

Makerzhong 在 2017-12-6 詢問的問題
最後回覆由lansebuluo於2018-1-9提供

如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:

1、差分信号从INS+和INS-端输入时,共模抑制比(CMRR)可达到119dB;

2、差分信号从IN+和IN-端输入时,共模抑制比(CMRR)只能达到70多dB;

在此,想知道:

怎么调整电路,才能做到,从IN+、IN-端输入进行共模抑制比的测量时,也能测量到保持119dB的共模抑制比。

共模抑制比02.png

結果