已回答假定已回答

ADL5801的线性应该怎么调

ccz 在 2017-12-8 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-1-8提供

看了器件资料,搞不懂VSET,ENBLE,DETO。这三个PIN应该怎么连接,才能线性完好达到28dBM.

 

我的应用是下变频,RF为900M,IF为150M.线性度要求在输入-5dBm看的时候,线性度可以达到28dBM。

 

请问我ENBLE拉高,VSET连接820R的电阻到5V,为什么没达到器件资料的性能?

 

请问我还可以怎么调试?

 

谢谢,请帮助我一下

結果