已回答假定已回答

请问电流输出霍尔传感器如何接入ADE的计量芯片,电流输出霍尔传感器通过一个采样电阻可以获得差分电压,但是这个电压有2.5V的共模,超出了计量芯片的100mv共模要求,这种方式下采用电容隔直会不会有问题,或者有其它的方案提供么?

jungerzou 在 2017-12-13 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-12-13提供

项目中遇到一个问题,需要将电表中的CT或者锰铜电阻更换为LEM闭环模式的电流输出霍尔传感器,电流输出的霍尔传感器通过一个电阻输出一个差分电压,这个差分电压是有2.5V的共模,超出了ADE计量芯片的要求,请问有什么方案解决这个问题?直接用10uF的电容隔直会带来哪些问题?对于三相是不是影响更大?如果电容隔直的方案不可取,还有其他什么好的办法?

結果