已回答假定已回答

AD5422菊花链模式下如果只想设置某一路的输出范围,而不设置其他路的范围,程序要如何操作?

liuhui5977 在 2017-12-14 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-15提供

假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他路的输出电流值。

问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟)是不是不用写数据操作?25到48时钟时候开始写数据。

问题2:在使能第3路时钟时(即LATCH变高),其他三路会不会受影响?或者有短暂无输出间隙?

結果