已回答假定已回答

AD7124-8自带PGA在-2℃时出现低温失效

zhangting 在 2017-12-16 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-1-13提供

您好!

我单位最近研发了一款采集卡用于南极冰下湖项目,使用AD7124-8(LFCSP封装)测量温度和压力信号,电路参照CN0382_cn手册设计,压力传感器采用恒流源激励方式测量。

温度信号不放大,压力信号放大16倍,常温下压力、温度测量均正常,做低温试验时(0~-20℃),整批(共9个)压力测量通道测量值均相继突然变为0而温度测量正常,最差的一块板在-2℃时压力信号就无法测量。经对比试验,排除传感器、元器件、PCB和焊接问题。

经试验,可能是AD7124-8自身的问题,AD7214-8的PGA在16倍放大时,出现低温下测量值为0,而设置成1倍、8倍、32倍放大时,均未出现此现象。

更进一步试验,将采集电路放置在-20℃控温箱中,现场调试程序,设置为16倍放大,测量结果为0,程序设置其他放大倍数,测量结果正常!!

希望贵公司重视此问题,仔细调查,及时解决并反馈。

結果