已回答假定已回答

电源供电系统设计指南

Yamei 在 2013-1-26 詢問的問題

当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设

计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成

度和许多越来越具有挑战性的要求,很多走在电子设计前沿的公司在产品设计过程中为了

确保电源和信号的完整性,对电源供电系统的分析投入了大量的资金,人力和物力。 ?

电源供电系统(PDS)的分析与设计在高速电路设计领域,特别是在计算机、半导体、通

信、网络和消费电子产业中正变得越来越重要。随着超大规模集成电路技术不可避免的进

一步等比缩小,集成电路的供电电压将会持续降低。随着越来越多的生产厂家从 130nm 技

术转向 90nm 技术,可以预见供电电压会降到 1.2V,甚至更低,而同时电流也会显著地增

加。从直流 IR压降到交流动态电压波动控制来看,由于允许的噪声范围越来越小,这种发

展趋势给电源供电系统的设计带来了巨大的挑战。

結果