已回答假定已回答

功率脉冲变换器件选择

王云石 在 2017-12-25 詢問的問題
最後回覆由王云石於2018-1-17提供

正常的DC电路,可以通过PWM实现,将电压U1,电流I1的输入,转换成指定的电压U2电流I2的输出。现在我们想实现脉冲的DC变换,现在又一个功率脉冲,希望将其电压UP1、电流IP1、脉宽WP1、重频FP1的脉冲,转换为UP2,IP2,WP2,FP2的脉冲(供能类似于dc电路中通过pwm调制实现一定输入情况下,对输出的动态调节功能)。其中电压范围3-5V,电流范围15-20A,输入重频范围500-2000Hz,脉冲宽度范围50us-1000us

WP1等于或者对应于WP2,FP1等于或者对应于FP2

 

这样的需求可以实现么?

如果可以实现,大概用什么方式或者器件(您说下相关的名词,我找找文献,现在没什么头绪)

需要注意的问题是什么?350188190310072244.jpg

結果