已回答假定已回答

恳请工程师回复!AD84系列仪表运放 信号源内阻产生的噪声

曾经沧海 在 2017-12-28 詢問的問題
最後回覆由guorock於2018-1-9提供

AD84**系列的仪表运放,当信号源内阻很大时,会不会引起输出端噪声的增加?如果会的话是否有办法降低此噪声?谢谢!

补充信息:信号源内阻10kΩ,输出调制信号频率40kHz,幅值在几十nV,属于微弱信号放大的范畴,后续通过AD630进行解调,然后经过低通滤波得到被调制的信号,电路整体放大40万倍,现在发现低通滤波输出端约有20mV的波动(示波器1s/格观察),初步确定是信号源内阻产生的热噪声导致的,所以请问这个问题是否有办法解决?

結果