已回答假定已回答

AD7606  ,AD转换不工作

xiaosela 在 2017-12-27 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2018-1-5提供

之前气温比较高,没有发现这个问题。但是最近天气比较冷,部分板子启动AD转换不工作;

 

AD不转换时:REGCAP引脚电压分别为2.5 , 2.41(甚至更低),REGCAPA、B为4.3V,REFOUT为1.5-2.38V(不同的板子状况不一样),Busy引脚没有输出波形。5AVcc是正常的。大部分预热一段时间后正常,有个别一直无法正常AD转换,REFOUT低于2.4V;

 

一部分重启后会正常,

AD转换正常时:REGCAP引脚电压为2.57 ,2.59,REGCAPA、B为4.52V,REFOUT为2.49V,Busy引脚输出正常!

有没有解决思路。求指导!

 

QQ截图20171227093450.png

結果