已回答假定已回答

ADC时钟

Yuping_AD 在 2017-12-29 詢問的問題
最後回覆由lark100於2017-12-31提供

您好请教一下 10MHz的参考时钟clkref进入 要使一个板子上的FPGA(Xilinx zynq 7020)和ADC(AD9211)同步,FPGA工作和ADC的工作频率都是256MHz  现在方案有:

1 clkref进入FPGA,内部时钟管理模块倍频后256MHz 经管脚输出到ADC,实现时钟同源

2,采用外部PLL 生成两路256MHz时钟 分别进入FPGA和ADC

那个比较好? 谢谢

結果