已回答假定已回答

ADXL345BCCZ低温情况下,功耗大。

UserLiang 在 2018-1-2 詢問的問題
最後回覆由UserLiang於2018-1-18提供

使用ADXL345BCCZ加速度芯片,配置为待机模式,设备(单片机及外围、加速度芯片)待机电流为2uA(常温下),在-10度,设备待机电流为100uA左右,将加速度芯片取掉,设备待机电流为15uA左右。

 

供电电压:3.6V。

 

请问下,这款加速度芯片在低温的情况下,功耗会增加吗?因为在市场对比过几家,差不多都是这样,待机电流在低温都会漂很高。

結果