已回答假定已回答

AD7606测5V方波

long.liu 在 2018-1-4 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-1-7提供

Dear,

        使用AD7606测10K频率,幅值5V的方波,方波由信号发生器直接产生,AD7606输入电压范围配置为-+10V,使用外部的参考电压,采样频率200K,用AD7606的1通道采集,采集出来的数值错误,原理图是按照官网参考电路画的。

結果