已回答假定已回答

ADXL335和ADXL345精度对比问题

tianci_zhang11 在 2018-1-3 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2018-1-18提供

ADXL335模拟输出,精度140ug/Hz,这个很好理解,在15hz频率下的误差大约1.16mg,。但是ADXL345说4LSB/mg,这个是什么意思了?在15Hz全分辨率测量的时候误差大约多少呢?请懂行的专家指导指导,谢谢~~

結果