已回答假定已回答

AD2S1210异常发热

Will-Xu 在 2018-1-5 詢問的問題
最後回覆由skyblue於2018-1-16提供

ADI专家,你好:

 

我司最近设计的一款产品中使用了贵司的AD2S1210芯片,使用中出现了以下问题,调试了很久不能解决,希望给予支持。

首先芯片从mouser采购,可以保证是正品。

 

系统上电时会有部分概率出现以下状况:

1. 无激励输出

2. 读取故障寄存器指示无故障,但实际并没有连接旋变,正常情况会报开路故障

3. AD2S1210 异常发热,温升很快,最高会超过100度。

4. 该问题出现时,量时钟正常(8.192M), RESET正常高值, A0,A1等皆正常

5. 该问题出现时,把reset 拉低不能解决问题

7. 该问题出现时,   系统会增加300mA左右的电流,系统电源为12V.

6. 重新上电有概率恢复正常。

 

目前束手无策,急需高人指点。

 

再次感谢。

結果