已回答假定已回答

op37gz应用中增益小于1问题

huangmin 在 2018-1-5 詢問的問題
最後回覆由guorock於2018-1-11提供

我在使用OP37GZ做差分电压采样输入电路,需要将输入电压缩小到AD的范围,但是我现在发现有个问题,如下图示:

当差分输入端为15V直流输入时候,输出为5V,很好的直流电压波形;当输入为24V直流的时候,输出的直流电压波形就出现

震荡锯齿跌落,输出也不是按比例缩小,这是为什么呢?

1.jpg

結果