已回答假定已回答

ADF4350使用问题

HEJUN 在 2018-1-8 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2018-1-28提供

请问:

ADF4350的 RFout输出电压范围是多少,我看供电要求是3—3.6V,datasheet上提到的逻辑兼容性1.8V啥意思?

我想用这个芯片作为AD9739的DACCLK,可以吗?AD9739的DACCLK要求1.6—2V电压输入,如下图所示QQ截图20180108155756.png

結果