EmmaChen

2017年,最受追捧的『参考电路』

EmmaChen 在 2018-1-11 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2018-2-5提供

版主又拿到一系列干货,本月会陆续分享给大家哦~

 

今天分享的是2017年最受欢迎的『参考电路』系列。

 

ADI 『参考电路』由 ADI 工程师亲自参与设计、调试并验证, 通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。每款电路为您提供:
- 全面的文档
- 完整的设计和集成文件
- 经工厂测试的评估硬件

 

 

Top 1:基于 16 位 8 通道DAS AD7606 的可扩展多通道 同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0148.pdf

此电路笔记介绍了针对采用多个8 通道数据采集系统(DAS) AD7606 器件应用而推荐的印刷电路板(PCB)布局。该布局在通道间匹配和器件间匹配 方面进行了优化,有助于简化高通道数系统的校准程序。当通道间匹配非常重要时,此电路可以使用 2.5 V内部基准电压 源AD7606;而对于要求出色绝对精度的高通道数应用,此电路可以使用外部精密基准电压源ADR421,它具有高精度(B 级:最大值±1 mV)、低漂移(B级:最大值 3 ppm/°C)、低 噪声(典型值 1.75 μV p-p,0.1 Hz至 10 Hz)等特性。低噪声及出色的稳定性和精度特性使得ADR421非常适合高精度转换应用。这两个器件相结合,能够实现业界前所未有的集成度、通道密度和精度。

 

Top 2:用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0292_cn.pdf

该电路提供16位、无噪声代码分辨率和高达42 kSPS的自动通道开关速率。由于在多路复用信号链上选择了独特的快速 建立时间元件,因而42 kSPS开关速率下的通道间串扰低于 15 ppm FS(低于−90 dB)。 该电路获取并数字化标准工业信号电平,包括:±5 V、 ±10 V、0 V至10 V和0 mA至20 mA。输入缓冲器还提供过 压保护,从而消除了传统肖特基二极管保护电路的相关漏 电流误差。 本电路的应用包括过程控制(PLC/DCS模块)、电池测试、 科学多通道仪器和色谱仪。

 

Top 3:全自动高性能电导率测量系统

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0359_cn.pdf

该电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精 度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析。

 

 

Top 4:利用 500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858 和时钟分配 IC AD9515 实现用于高性能 ADC 的低抖动采样时钟发生器

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0109.pdf

本电路采用一个具有sub-Hz调谐分辨率的直接数字频率合成 ( 器(DDS),作为高性能 ADC 的低抖动采样时钟源。AD9515 时钟分配IC 向ADC 提供PECL 逻辑电平。不过,利用AD9515 的内部分频器特性,DDS 也可在 AD9515 前端以较高频率工 作,有效提高输入压摆率。AD9515 输入方波电路中较高的 压摆率有助于降低时钟路径中的宽带抖动。

 

Top 5:采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的隔离式4 mA至20 mA/ HART工业温度和压力变送器

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0382_cn.pdf

电路是一种隔离式智能工业现场仪表,可与许多 类型的模拟传感器,如温度传感器(Pt100、Pt1000、热电 偶)或桥式压力传感器等接口。该电路采用超低功耗、精密、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC) AD7124-4,其包括温度和压力系统所需的全部特性。

 

Top 6:隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0373_cn.pdf

本电路中的隔离能提供电气线路浪涌保护并断开总线和数字引脚之间的接地连接,增加系统安全性和鲁棒性,进而 消除系统中可能存在的接地环路。

 

Top 7:利用四通道单刀单掷开关 ADG1611 和仪表放大器 AD620 构建 低成本可编程增益仪表放大器电路

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0146_cn.pdf

本电路采用业界标准低成本 AD620 和四通道开关 ADG1611 组合,可实现无与伦比的性能,并提供可编程增益特性以及 精密仪表放大器的所有优势。

 

Top 8:高性能、10位至16位旋变数字转换器

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0276_cn.pdf

该电路具有创新的旋变转子驱动器,提供两种工作模式: 高性能和低功耗。在高性能模式下,系统采用12 V单电源供 电,能够为旋转变压器提供6.4 V rms (18 V p-p)的驱动信号。 在低功耗状态下,系统采用6 V单电源供电,能够为旋转变 压器提供3.2 V rms (9.2 V p-p)的驱动信号,且系统功耗小于 100 mA。驱动器和接收器均提供有源滤波,可最大程度减 少量化噪声的影响。该电路可在汽车、航空电子和关键工业应用等要求宽温度范 围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。

 

Top 9:集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的 隔离式多通道数据采集系统

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0385_cn.pdf

该电路是一种高性价比、隔离式、多通道数据采集 系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最 佳建立时间而选择,能以高达约 750 kHz 的通道切换速率 提供 18 位性能。

 

Top 10:带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0239_cn.pdf

该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成 较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片 电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35 MHz至4400 MHz。LO 接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO 缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用 要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的 优化。

結果