已回答假定已回答

ADL5375-5V供电后电流比datasheet高20mV

sunsong77 在 2018-1-11 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-5提供

ADL5375-05按照评估板画的,供电后电流比194mA的典型值高20多mA,使用信号源5182A的IQ输出1Vpp,0.5V偏置的基带信号,LO为0dBm,但是输出在5G时只有-20dBm,在其他频率也雷同。

且发现,输出的信号只有LO,没有调制信号,关闭IQ输入前后信号没有变化,且使用5M的IQ码率,输出的RF并没有带宽,请问这可能是什么问题,芯片是不是没有正常工作?

对芯片的IQ和LO输入做过测试,应该是没有问题,感觉就是芯片的问题。

望指教,谢谢!

結果