EmmaChen

如何迅速找到最合适的产品?试试 ADI 全新的在线工具吧

EmmaChen 在 2018-1-16 建立的討論區
最後回覆由Vincent CHEN於2018-1-17提供

当前的信息时代既是幸事,也是祸患。我们现在可以随时随地获取海量知识库,但如今产生的信息大部分是垃圾。各种组织在不知疲倦地工作,帮助我们从泥沙俱下的信息洪流中筛选出我们关心的有意义信息。工程设计的世界也不例外。面对数十家竞争厂商、成千上万的产品以及不可估量的产品性能量化数据,工程师如何能有把握地迅速找到合适的产品?

 

这是一个影响所有人的棘手问题,我们不能袖手旁观。因此,我们推出Performance Gallery。

 

体验我们新工具请点击:http://beta-tools.analog.com/performancegallery/

 

接下来,版主手把手教你如何使用Performance Gallery

 

点击 http://beta-tools.analog.com/performancegallery/ 在浏览器的新窗口中打开Performance Gallery

a.png

 

我们相信,Performance Gallery是客户用来查看数据的快速高效接口。此外,ADI内部的工程师现在有了一个简捷的数据共享机制。当这两个特性结合在一起时,便开启了一个强大的沟通渠道。通过这一渠道,我们可以有力、直接且及时地与客户沟通。利用这种数据驱动的方法,我们只需几秒钟便可将实验室中的试验结果通报给全世界。我们可以进一步抽象,提供产品比较。创新机会非常之多,能限制创新的只有我们的想象力。

 

下面通过一个例子说明Performance Gallery的作用。

 

问题:我有 AD4622-2 器件,我想知道对于1 MHz输入信号,其共模抑制比是多少。

 

解决方案:

步骤1 – 打开Performance Gallery,选择AD4622-2:

b.png

 

步骤2 – 在产品名称(左上角)下面,点击“筛选”按钮:

c.png

 

步骤3 – 选择“共模抑制比”字段,然后关闭(您可以点击“关闭”、点击窗口以外的地方或按Esc键):

d.png

 

步骤4 – 鼠标滑过曲线,将光标定位在1 MHz频率值。迹线反映给定X位置处离光标最近的曲线值:

e.png

 

答案:只需大约三次点击,我们便能获得答案,约为50 dB

 

您还可以点击“曲线”按钮并选择(例如)±15 V,以进一步筛选结果:

f.png

 

Performance Gallery 不是终结一切的全能解决方案,而是一个具有无限智慧和辨别力的“先知”。它不是仿真器(Virtual Eval才是仿真器)。但是,Performance Gallery是工程师的虚拟艺术画廊——这里的艺术是指您希望看到的数据。在您使用时,想象一下它将来能为您做些什么。

 

欢迎在下面提出建议。如果没有看到您所需的产品,点击 https://ez.analog.com/blogs/engineerzone-spotlight/2017/10/03/help-us-test-our-new-performance-gallery-tool  留言,进行申请~

結果