已回答假定已回答

菜鸟提问:HMC244A线性度问题

lhj998 在 2018-1-17 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-5提供

1、HMC244A的tRISE/tFALL时间为40ns,那么通过4GHz正弦波信号时,会不会带来严重的失真?如果是方波信号,是不是失真更加严重?

2、相对于40ns的上升沿建立时间,是不是通过的信号周期在200ns(40ns X 5)以上则失真度会很小?

3、请问上升沿建立时间tRISE/tFALL和无失真通过信号的截止频率有关吗??是什么样的关系?具体有什么公式限定?

結果