已回答假定已回答

关于运放的输入共模电压问题

Hailiang 在 2018-1-18 詢問的問題
最後回覆由Hailiang於2018-2-9提供

hi,

我在研究ADL5566参数的时候,从手册中了解到ADL5566的输入共模电压1.2V-1.8V/3.3VCC,但是我在看到ADL5566的demo板的时候,模拟输入前端使用AC耦合,进入运放Vin端的共模电压应该变成了0V,这与手册的输入共模电压参数有冲突,ADI的官方demo板应该不会出现这种错误的吧,是我哪里理解错了吗?请帮忙指点一下,谢谢。

結果