已回答假定已回答

关于运放的建立时间

cyc583723081@qq.com 在 2018-1-22 詢問的問題
最後回覆由guorock於2018-1-25提供

在为ad7610选择一个单电源的驱动放大器,手册中推荐的ad8021是双电源,建立时间参数为:Settling Time to 0.01% VO = 1 V step, RL = 500 Ω 23 ns;自己找了一个单电源的ad8067,建立时间参数为:Settling Time to 0.1% VO = 5 V step 27 ns;并且我发现很多运放只提供0.1%的Settling Time,我想知道的是我如果使用ad8067,我如何才能知道阶跃响应误差达到0.01%时的建立时间?

結果