已回答假定已回答

AD9122模拟输出基波频谱问题

TENGLI 在 2018-1-22 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-1-23提供

    利用AD9122-M5375-EBZ评估板进行测试,AD9516通过SPI设置使out2输出100MHz,即AD9122DACLK在100MHz下,out8输出频率100MHz,利用FPGA产生数据,DCI输入100MHz,模拟20MHz,设置AD9122SPI如:1B-〉E4 ,1C-〉01,1D-〉01,1E-〉01,不启用NCO和内插滤波器,Interpolation 1x,Coarse Modulation是DC模式,模拟输出在频谱仪上显示基波在20MHz左右,工作正常。

    AD9516通过SPI设置使out2输出200MHz,即AD9122DACLK在200MHz下,out8输出频率200MHz,利用FPGA产生数据,DCI输入200MHz,模拟49MHz,设置AD9122SPI如:1B-〉E4 ,1C-〉01,1D-〉01,1E-〉01,不启用NCO和内插滤波器,Interpolation 1x,Coarse Modulation是DC模式,模拟输出在频谱仪上显示基波在4MHz左右,什么原因?不启用NCO和内插滤波器以及内插模式,就没有频移,应该输出仍然在49MHz。

    同样,AD9516通过SPI设置使out2输出200MHz,即AD9122DACLK在200MHz下,out8输出频率200MHz,利用FPGA产生数据,DCI输入200MHz,模拟70MHz,设置AD9122SPI如:1B-〉E4 ,1C-〉01,1D-〉01,1E-〉01,不启用NCO和内插滤波器,Interpolation 1x,Coarse Modulation是DC模式,模拟输出在频谱仪上显示基波在80MHz左右,不知道为什么,发生了频移?

         麻烦尽快解答一下,谢谢。

結果