已回答假定已回答

AD8479检测电流的问题

genghualong 在 2018-1-24 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-1-25提供

想要在0-200V电压下,电流为0-5A的工作环境检测电流,AD8479的DATASHEET上写着

Input Voltage Range

  Continuous  ±600 V

  Common-Mode and Differential, 10 sec  ±900 V

请问这个continuous 和Common-Mode and Differential代表什么意思,在200V下可以长时间工作吗,10S又意味着什么?

結果