已回答假定已回答

AD8099放大倍数的问题

yangbaiwang 在 2018-1-26 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2018-1-28提供

各位好,我参考AD8099 datasheet设计Gain=+10的放大电路如下所示,使用信号发生器产生输入信号,当输入信号频率f=1MHz时,测量输出端信号,增益符合设计要求,约为10,,当频率增大时,测得的增益逐渐减小,当f=25MHz时,增益约等于1。请问各位有没有遇到过这种问题?

結果