已回答假定已回答

关于ADN8810驱动激光电流不稳定问题

DEXIN 在 2018-1-26 詢問的問題
最後回覆由DEXIN於2018-1-29提供

大家好!当我在使用adn8810做恒流源驱动dbr激光器的时候,发现输出的电流具有阶跃性变化。比如:在激光开启2小时后,前两小时非常稳定输出100mA,然后突然会有105mA的阶跃,然后再跳回100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。

結果