已回答假定已回答

关于DAC芯片AD5452的带宽问题

求知若渴 在 2018-1-30 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-1-31提供

各位工程师你们好:

                                最近用到AD5452这款DAC做+-6V正弦波和三角波信号的数字调幅,可是当信号到1MHz时波形就失真了,是因为带宽不够么,手册里描述基准电压+-3.5V时带宽为12M.会不会是这里的问题呢?另外DAC有没有类似运放的压摆率之类的指标呢?

或者大家有没有类似于AD5452封装的DAC可以推荐。谢谢!

結果