已回答假定已回答

ADE7753 VRMS

CAT&DOG 在 2018-1-31 詢問的問題
最後回覆由Gary.Kang.AnalogDevices於2018-2-6提供

1、请问为什么同一个信号输进去ADE7753的 V1N、V1P 和V2N、V2P。MODE = 0x4088,VRMS寄存器的数据会有2%的跳动,而IRMS寄存器里面的跳动只有0.5% 以下的跳动。而把VRMS寄存器里面的数据取多次数据再求平均值却可以达到0.5%以下的跳动,这是这个芯片的正常现象吗?

2、请问能够详细地说以一下,电压通道过零点读取数据,这种方法是怎么读取的吗?(读状态寄存器0X0A 当ZX位为0的时候读取读取VRMS和IRMS?)

結果