已回答假定已回答

ADL5243评估板的USB编程问题

pu1855 在 2018-2-1 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-12提供

我购买了ADI公司的ADL5243评估板,但是在测试板子的时候遇到了问题,板子的数字步进衰减器(DSA)的衰减系数并不随着官网上下载的编程软件的调节而改变,我想问下是我的USB编程出了问题吗?想问下编程是把板子和电脑连接,调节好之后拔下使用还是一直插在电脑上使用?除了连接5V电源到VDD引脚还需要连接其他引脚吗?这个评估板还需要焊接其他的电容或者电阻吗?analogchina-adminanalog1@hdx2AndyRanalog1

結果