已回答假定已回答

ADL5521宽带匹配问题

kuailelinghun 在 2018-2-5 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-2-13提供

您好!

我的设计是需要满足在1~2GHz内的低噪声放大,当我选用了ADL5521后,在ADL5521datasheet发现典型电路做输入匹配时貌似并不能满足在1~2GHz宽范围内的匹配,而是不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA?

谢谢

結果