已回答假定已回答

关于AD8495测K型热电偶的输出

zzzwww 在 2018-2-1 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-12提供

    

     我按照手册的连接电路搭了一个AD8495测K型热电偶的小模块,其中滤波器部分R=3.9K,Cc=102,CD=103,供电电压3.3V。

在实际测试中发现以下问题:

     输入跟输出并不是线性的关系,也不是按照手册上说的放大倍数122倍,在输入2mv左右,放大倍数基本在120倍左右,但是输入增大之后,增益就减小了。例如输入4.8mv,输出大概343mv,而且当我增大供电电压,输入也会随之增大。同样是输入4.8mv,供电增大到5V时,输出变成了424mv左右。

     恳请各位专家和大神指点一二,不胜感激。

結果