已回答假定已回答

有关AD7767的CMRR

advcyc 在 2013-2-2 詢問的問題

AD7767的Datasheet中关于CMRR的定义为:

满量程频率f下ADC输出功率与频率fs下施加于共模输入电压VIN+和VIN−的100 mV正弦波功率的比值。

CMRR (dB) = 10 log(Pf/Pfs)

其中,Pf是频率f下的ADC输出功率,Pfs是频率fs下的ADC输出功率。

 

是否可以如下理解:

1、以频率范围内的任何频率f,生成100mV的差模信号Vd;

2、以频率范围内的任何频率fs,生成100mV的共模模信号Vc;

3、f<>fs;

 

把Vd+Vc施加到AD7767的输出端。计算量化数据中频率为f和fs的功率,按10 log(Pf/Pfs)算出110dB?

結果