已回答假定已回答

关于程控放大器LTC6911芯片G0控制脚压降的问题

luckywang 在 2018-2-12 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-2-13提供

求助:如图,使用SN74LVC4245a将3.3V转换成5V,并与LTC6911芯片的G2、G1、G0控制引脚直接相连,其中G2、G1脚为4.95V(SN74LVC4245a A端供电电压4.95V),G0脚偶尔会被拉低到4.5V,当G0引脚电平被拉低时,供电电压4.95V亦会被拉低到4.92V,请问导致G0脚出现这种现象会是什么原因呢?

結果