已回答假定已回答

求ADI专家解惑!!!!!

Zero_yang 在 2018-2-6 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-12提供

HMC631 HMC630 和 AD8340 ADL5390 就控制端口而言有什么差异么,后两个器件的控制端口没有明确说是交流电压还是直流电压,而前两个器件说控制端口Vdc范围(0.5V~2.5V)是不是说要直流电压去驱动控制呢?而不能像后两个器件一样控制端口直接与两个DAC相连控制调制器。

求ADI专家解答,万分感谢!

結果