已回答假定已回答

AD9122接口数据率和内部DAC转换率的对应问题

bravepigeon 在 2018-2-7 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-2-13提供

AD9122的最大接口速率是1.2Gsps,分为I/Q两路,每路数据率为600Msps,后级I/Q各路的DAC最大转换率为1.2GHz。我的问题是:

(1)在最大接口速率、DAC最高转换速率的工作情况下,如何设置AD9122的内部寄存器,使I或Q路的600Msps能对应每路最终的DAC 1.2GHz转换率?

(2)上述工作进行时,AD9122的内部流水延时是多少?该怎么计算?

请各位专家细致回答,谢谢!祝各位专家新年快乐!

結果