已回答假定已回答

关于AD620对于mV级差分电压放大问题

1053804627 在 2018-2-27 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-3-2提供

你好,我在使用AD620将一个0-50mV的差分电压两端分别接入AD620+,-输入端转换为单端电压后,在根据AD620的增益电阻将此单端信号放大50倍时,出现如下问题:   当输入电压小于15mV时,在输出端测量的电压信号误差较大,当输入的差分电压大于20mV时,得到的输出信号较为准确。  请问这是什么原因呢,希望大家能给予解答帮助,谢谢。

結果