已回答假定已回答

ADA4350数字供电问题

engineer@volnic.cn 在 2018-3-2 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-5提供

技术支持:你好!我对ADA4350的24脚提供3.3V电压时出现一个问题,我的LDO提供是3.3V.可是实测电压为4.35V,一开始怀疑LDO部分有问题,最后发现只要断开ADA4350的24脚时 ,LDO输出3.3V就会正常,去掉LDO,发现ADA4350的24脚自己输出电压是4.35V,这个现象如何解释 ?我应该怎么解决?

13968003015 36425701@QQ.COM

結果