已回答假定已回答

请教专家有关ADM7150里低频PSRR曲线

randy1997 在 2018-3-13 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2018-4-20提供

各位专家

我最近阅读ADM7150 Datasheet时,对第12页 figure29有点疑惑。如图,对于低频10Hz~1KHz之间,频率越高,PSRR反而越大,这是为什么?当负载为10mA时,PSRR在这段频率却基本不变,不知道如何解释?真诚希望各位专家帮我解惑,谢谢!

 

結果